Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Auslöseeinheit LSIg mit LCD Display für DMX3

Auslöseeinheit LSIg (Ir, Tr, Im, Tm, Li, Ig, Tg) mit LCD Display für offene Leistungsschalter DMX3

Auslöseeinheit LSIg mit LCD Display für DMX3
Auslöseeinheit LSIg mit LCD Display für DMX3 028802
3245060288020
3245060288020


754.15 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Auslöseeinheit zu offebem Leistungsschalter DMX3 mit LCD Display
Typ: LSIg
Einstellungen:
Nennstrom (Ir): 0,4-1xIn
Langzeitverzögerter Überlastschutz (tr): 5-30sec. (bis 6xIr)
Ansprechempfindlichkeit Kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz (Im): 1,5-10xIr
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (tm): 0-0,3sec.
Unverzögerter Kurzschlussschutz (li): 0-15xIn
Anmerkung: Die Auslöseeinheit muss zusammen mit dem Leistungsschalter bestellt werden, die Montage erfolgt im Werk.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen