Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Auslöseeinheit LSI mit Touch Screen für DMX3

Auslöseeinheit LSI (Ir, Tr, Im, Tm, Li) mit Touch Screen für offene Leistungsschalter DMX3

Auslöseeinheit LSI mit Touch Screen für DMX3
Auslöseeinheit LSI mit Touch Screen für DMX3 028803
3245060288037
3245060288037


2'475.35 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Auslöseeinheit zu offenem Leistungsschalter DMX3 mit Touchscreen
Typ: LSI
Einstellungen:
Nennstrom (Ir): 0,4-1xIn
Langzeitverzögerter Überlastschutz (tr): 5-30sec. (bis 6xIr)
Ansprechempfindlichkeit Kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz (Im): 1,5-10xIr
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (tm): 0-0,3sec.
Unverzögerter Kurzschlussschutz (li): 2-IcwxIn
Anmerkung: Die Auslöseeinheit muss zusammen mit dem Leistungsschalter bestellt werden, die Montage erfolgt im Werk.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen