Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Auslöseeinheit LSI mit LCD Display für DMX3

Auslöseeinheit LSI (Ir, Tr, Im, Tm, Li) mit LCD Display für offene Leistungsschalter DMX3

Auslöseeinheit LSI mit LCD Display für DMX3
Auslöseeinheit LSI mit LCD Display für DMX3 028801
3245060288013
3245060288013


654.50 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Auslöseeinheit zu offenem Leistungsschalter DMX3 mit LCD Display
Typ: LSI
Einstellungen:
Nennstrom (Ir): 0,4-1xIn
Langzeitverzögerter Überlastschutz (tr): 5-30sec. (bis 6xIr)
Ansprechempfindlichkeit Kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz (Im): 1,5-10xIr
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (tm): 0-0,3sec.
Unverzögerter Kurzschlussschutz (li): 2-IcwxIn
Anmerkung: Die Auslöseeinheit muss zusammen mit dem Leistungsschalter bestellt werden, die Montage erfolgt im Werk.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen