Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Arnould Leseleuchte Doppelschalter satinweiss

LED-Leseleuchte, 3000K, Flexarmlänge 300mm

Arnould Leseleuchte Doppelschalter satinweiss
Arnould Leseleuchte Doppelschalter satinweiss AR67942
941469169
3233625152947
3233625152947


614.10 CHF
164


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Art LED-Leseleuchte
EPURE Sortiment

Mit einem beweglichen Arm, der eine zielgerichtete Beleuchtung ermöglicht, ausgestattet

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leuchtmittel: LED
Farbe der Abdeckplatte: Satinweiss
Farbe des Arms: grau
Farbe des Leuchtenkopfes: Satinweiss
Installationsort: Am Kopfende des Bettes
UP-Montage - Einbautiefe: 50 mm
Länge des beweglichen Arms: 300 mm
Aufbaumasse (B x H x T): 80 x 80 x 354 mm
Einbautiefe: 39 mm
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtstrom : 110 lm
Schutzarten: IP 20 / IK 02
Schutzklasse: II
Selbstlöschend:
- 850 °C / 30 Sek. für Isolierteile, die die spannungsführenden Teile an Ort und Stelle halten
- 650 °C / 30 Sek. für andere Teile aus Isolierstoffen
CE-Kennzeichnung: Ja

Anwendungsparameter
Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 25 °C

Elektrische Kenndaten
Anschlussspannung: 110/230 V~
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
Leistung: 1 W

Anschluss
Klemmentyp: Schraubklemmen, 2 x 1.5 mm2

Mit 2 Wechselschaltern (Sch 3+3): 1 Wechselschalter zur Steuerung der Leseleuchte und 1 Wechselschalter zur Steuerung eines zweiten Beleuchtungsstromkreises

Nutzlebensdauer: 40'000 Std, 40'000 x Ein- und Ausschalten



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen