Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Video-Set Einfamilienhaus mit WLAN-Funktion

AP Video-Set Einfamilienhaus mit WLAN-Funktion und Bildspeicher "MEMORY"

AP Video-Set Einfamilienhaus mit WLAN-Funktion
AP Video-Set Einfamilienhaus mit WLAN-Funktion 363911
964875190
8012199663203
8012199663203


772.50 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Set enthält: 
Eine AP-Türstation Art. 343091 Linea 3000 mit 1 -2 Ruftasten
Weitwinkelkamera (Horizontal : 135°, Vertical : 96°) 
LED-beleuchtete Namensschilder
Ein Netzgerät Art.346050 
Ein Türöffnerrelais mit potentialfreiem Kontak Art.346250 
Eine AP-Video-Hausstation Classe 300X13E  Art.344642
WLAN-Funktion und mit Menüführung über den 7"-Touchscreen sowie Bild- und Audiospeicher  Ruflautstärkeregler, Lichttaste, Türöffner- und Einschalttaste  Integrierter Induktionsschleife für Hörgeräteträger.

Abmessungen: 
AP-Türstation (BxHxT): 100×190×26mm
Video-Hausstation Classe 300X13E (BxHxT): 193,5×162×22mm 
Netzgerät: 8 TE 
Video-Adapter: 2 TE
Anschlüss: 2-Draht-Bussystem
Als Tischgerät mittels separat erhältlichem Zubehör (Art. 344632) verwendbar 
Anschluss für BUS Etagenruf, Zusatzläutewerk und Zusatznetzgerät. 
Farbausführung: Weiss (Light) 

Neben der Hausstation wird Ihr Smartphone zum zusätzlichen Steuerungselement. Zum Verbinden mit der Sprechanlage reicht ein einfacher WLAN-Anschluss. Und Sie behalten immer die Zugangskontrolle zu Ihrem Zuhause selbst wenn Sie nicht da sind. 

KOMPATIBEL MIT DEN SMARTEN NETATMO-KAMERAS

Die NETATMO-Aussenkamera unterscheidet Menschen, Tiere und Autos. Sie können zum Beispiel sehen, ob eine Person in Ihren Garten eintritt. Mit der smarten NETATMO-Innenkamera können Sie, dank der Gesichtserkennungstechnologie, sehen, ob Ihre Kinder von der Schule zurückgekommen sind. 

Mehr über Netatmo erfahren www.netatmo.com/de-de



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen