Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP-PIR-Deckenpräsenzmelder GREEN-I weiss ON/OFF

Innenraum-Präsenzmelder zur Lichtsteuerung

AP-PIR-Deckenpräsenzmelder GREEN-I weiss ON/OFF
AP-PIR-Deckenpräsenzmelder GREEN-I weiss ON/OFF 048452
3414972964821
3414972964821


40.00 CHF
805


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Standard-AP-Präsenzmelder mit Ein-/Aus-Funktion.
Geeignet für alle Innenräume.
Manuelle Einstellungen über Einstellregler für Helligkeitsniveau (Lux) und Zeitverzögerung.
Optionale Einstellung mit Fernbedienung (Kat.-Nr. 0 484 75).
Zusätzlicher Eingang für Lichtsteuerung (Taster).
Nulldurchgang, Impulsfunktion.
Standby-Verbrauch: 0,1 W.
PIR (Passiv-Infrarot), 360°, Erfassungsbereich Ø 14 m.
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m.
IP 40 – 3-Leiter-Anschluss mit Neutralleiter.
Helligkeitsbereich: 5 bis 2000 Lux.
Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 30 Minuten.
Steckklemmenanschluss.
Lieferung in verkaufsfertiger Hängeverpackung.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen