Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP-PIR-Decken-/Wandbewegungsmelder GREEN-I weiss ON/OFF IP55

Für den Aussenbereich

AP-PIR-Decken-/Wandbewegungsmelder GREEN-I weiss ON/OFF IP55
AP-PIR-Decken-/Wandbewegungsmelder GREEN-I weiss ON/OFF IP55 048460
3414972964982
3414972964982


49.00 CHF
805


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Standard-AP-Decken-/Wandbewegungsmelder mit Ein-/Aus-Funktion.
Geeignet für den Aussenbereich.
Manuelle Einstellungen über Einstellregler für Helligkeitsniveau (Lux) und Zeitverzögerung.
Optionale Einstellung mit Fernbedienung (Kat.-Nr. 0 484 75).
Zusätzlicher Eingang für Lichtsteuerung (Taster).
Nulldurchgang, Impulsfunktion.
Standby-Verbrauch: 0,1 W.
PIR (Passiv-Infrarot), 360°, Erfassungsbereich Ø 12 m.
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m.
IP 55 – 3-Leiter-Anschluss mit Neutralleiter.
Helligkeitsbereich: 5 bis 2000 Lux.
Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 30 Minuten.
Steckklemmenanschluss.
Lieferung in verkaufsfertiger Hängeverpackung.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen