Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset HX3optimiert 400A

Anschlussset Reihenverteiler HX3optimiert 400A mit Einspeiseadapter von Alu-Sammelschienensysem VX3optimiert 800A in Kabelzone in Gehäuse XL3 800

Anschlussset HX3optimiert 400A
404486
3245064044868
3245064044868


728.50 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für Reihenverteiler HX3optimiert 400A mit Einspeiseadapter von Alu-Sammelschienensystem 800A in Kabelzone von Gehäuse XL3 800
Abgang: Reihenverteiler HX3optimiert 400A (Art. Nr. 404484) mit Anschlussadapter (Art. Nr. 404482)
Sammelschinensystem: VX3optimiert 800A
Montage Sammelschienensystem: Vertikale Montag in Kabelzone
Gehäuse: XL3 800
Lieferumfang: Set mit 4St. Starren Kupferschienen (L1, L2, L3, N) und Anschlussmaterial an Reihenverteiler und an Sammelschienensystem