Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für VX3-SI optimiert 2000A

Anschlussset für vertikale Alu-Sammelschienen VX3-SI optimiert 2000A von horizontalem Kuper-Sammelschienensystem 4000A in Gehäuse XL3 4000

Anschlussset für VX3-SI optimiert 2000A
404691
3245064046916
3245064046916


2'077.45 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset zur Verbindung von vertikalem Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert 2000A an Seitenwand auf horizontales Kupfer-Sammelschienensystem 4000A inklusive horizontaler Abtrennung der Kupfer-Sammelschienen in Gehäuse XL3 4000
Sammelschienensystem 1: VX3-SI optimiert 2000A vertikal an Seitenwand
Sammelschienensystem 2: Kupfer-Sammelschienen 4000A mit Achsabstand 125mm horizontal unter Dach oder über Boden
Gehäuse: XL3 4000
Anmerkung: Horizontale Abtrennung der Sammeschienen im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang: Set à 4St. Starre Kupferschienen (L1, L2, L3, N) inklusive Montagematerial für den Anschluss an die beiden Sammelschienensysteme und horizontaler Abtrennung von horizontalem Kupfer-Sammelschienensystem