Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für VX3-SI optimiert 1250A

Anschlussset für vertikale Alu-Sammelschienen VX3-SI optimiert 1250A von horizontalem Kuper-Sammelschienensystem 4000A in Gehäuse XL3 4000

Anschlussset für VX3-SI optimiert 1250A
404690
3245064046909
3245064046909


1'525.10 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset zur Verbindung von vertikalem Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert 1250A an Seitenwand auf horizontales Kupfer-Sammelschienensystem 4000A inklusive horizontaler Abtrennung der Kupfer-Sammelschienen in Gehäuse XL3 4000
Sammelschienensystem 1: VX3-SI optimiert 1250A vertikal an Seitenwand
Sammelschienensystem 2: Kupfer-Sammelschienen 4000A mit Achsabstand 125mm horizontal unter Dach oder über Boden
Gehäuse: XL3 4000
Anmerkung: Horizontale Abtrennung der Sammeschienen im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang: Set à 4St. Starre Kupferschienen (L1, L2, L3, N) inklusive Montagematerial für den Anschluss an die beiden Sammelschienensysteme und horizontaler Abtrennung von horizontalem Kupfer-Sammelschienensystem