Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für DPX3-250

Anschlussset für Kompakten Leistungsschalter DPX3-250 als Hauptschalter von Alu-Sammelsschienensystem VX3optimiert 250/400A an Rückwand von Gehäuse XL3 400/800

Anschlussset für DPX3-250
Anschlussset für DPX3-250 404441
3245064044417
3245064044417


598.45 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für Kompakten Leitungsschalter DPX3-250 als Hauptschalter von Alu-Sammelschienensystem 250/400A
Sammelschienensystem: VX3optimiert 250/400A
Anmerkung: Sammelschienensystem vertikal an Rückwand
Gehäuse: XL3 400/800
Hauptschalter: Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 mit/ohne RCD-Einheit
Bestehend aus: Strarre Kupferschienen inkl. Anschlussschrauben für Anschluss auf Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 250/400A
Lieferumfang: 1Set à 4St. Starre Kupferschienen (L1, L2, L3, N) inklusive Befestigungsmaterial für Direktmontage auf Alu-Sammelschienensystem


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen