Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für DPX-1600 inklusive Anschlussmaterial für Leistungsschalter

Anschlussset für Kompakten Leistungsschalter DPX-1600 als Hauptschalter von Kabel in Kabelzone auf Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 800A in gegenüberliegender Kabelzone von Gehäuse XL3 800

Anschlussset für DPX-1600 inklusive Anschlussmaterial für Leistungsschalter
Anschlussset für DPX-1600 inklusive Anschlussmaterial für Leistungsschalter 404477
3245064044776
3245064044776


2'654.10 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für Kompakten Leistungsschalter DPX-1600 als Hauptschalter von Kabel in Kabelzone auf Alu-Sammelschienensystem 800A in gegenüberliegender Kabelzone
Hauptsschalter: Kompakter Leistungsschalter DPX-1600
Montage Hauptschalter: Horizontal auf Montageplatte
Anschluss Hauptschalter: Von Kabel in Kabelzone
Sammelschienensystem: VX3optimiert 800A
Montage Sammelschienensystem: Vertikal in gegenüberliegende Kabelzone von Anschluss Hauptschalter
Gehäuse: XL3 800
Lieferumfang: Set à 4St. Strarre Kupferschienen (L1, L2, L3, N) inklusive Anschlussmaterial für Leistungsschalter



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen