Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für DMX3 Zucchini SCP 1600A

Anschlussset für Offenen Leistungsschalter DMX3 Festeinbau an Zucchini Stromschienen SCP 1600A in Gehäuse XL3 4000

Anschlussset für DMX3 Zucchini SCP 1600A
404300
3245064043007
3245064043007


3'626.20 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für Offenen Leistungsschalter DMX3 Festeinbau an Zucchini Stromschienen SCP 1600A in Gehäuse XL3 4000
Hauptschalter: Offener Leistungsschalter DMX3 1600A Festeinbau, Anschlüsse Rückseitig horizontal (Art. Nr. 028884/028885)
Stromschinene: Zucchini SCP 1600A
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725mm und 975mm
Anmerkung: Stromschienen von oben
Lieferumfang: Anschlussset für 4-Leiter (L1, L2, L3, N) aus starren Kupferschienen inklusive Anschlussmaterial für Offenen Leistungsschalter und Stromschienen



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen