Anschlussmodul RJ45, Kat. 6 - UTP Reiheneinbaugerät 1 TE, IP20 - IK04 Bestückt mit RJ45 Verbinder Legrand-Cabling-System LCS2 mit werkzeugloser Anschlusstechnik Farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B Drehbare Front (Abgang nach oben oder unten möglich) Mit integriertem Beschriftungsfenster für Raumbeschriftung Kennzeichnung des verwendeten Dienstes mit Drehrad