Anschlussmodul RJ45, Kat. 6 - FTP Reiheneinbaugerät 1 TE, IP20 - IK04 Bestückt mit RJ45 Verbinder Legrand-Cabling-System LCS2 mit werkzeugloser Anschlusstechnik Farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B Drehbare Front (Abgang nach oben oder unten möglich) Mit integriertem Beschriftungsfenster für Raumbeschriftung Kennzeichnung des verwendeten Dienstes mit Drehrad
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
10 Gigabit Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Alternativ Artikel
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?