Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussdose 540A

Anschlussdose 540A isoliert, plombierbar zur Querschnittsanpassung von Eingangs- und Abgangsanschlüssen

Anschlussdose 540A
Anschlussdose 540A 037481
3245060374815
3245060374815


131.40 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussdose 540A isoliert für DIN-Schienenmontage und Montageplatte zur Querschnittsanpassung von Eingangs- und Abgangsanschlüssen. Mit der mitgelieferten Verbindungsbrücke aus Cu können mehrere Anschlussdosen verbunden verden. Die Anschlussdose kann auch als Schnittstelle für Aluminiumleiter und Kupferleiter eingesetzt werden. Die Anschlussdose kann auch als T-Verteilerdose eingesetzt werden.
Nennstrom (In): 540A
Anschlüsse: 1x70-300mm² (Alu) oder 1x70-185mm² (Cu) und 1x16-70mm² (Cu)
Montage: DIN-Schiene und Montageplatte
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 22,2kA
Betriebsspannung (EN 60664-1): 690VAC
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C
Berührungsschutz: IP2x
Anmekrung: Gehäuse mit ransparentem Deckel. Deckel plombierbar und mir Beschriftungsfeld.
Lieferumfang: Isolierte Anschlussdose inkl. Verbindungsbrücke aus Kupfer
Hinweis: Es können mit der mitgelieferten Verbindungsbrücke aus Cu mehrere Anschlussdosen verbunden verden. Die Anschlussdose kann auch als Schnittstelle für Aluminiumleiter und Kupferleiter eingesetzt werden. Die Anschlussdose kann auch als T-Verteilerdose eingesetzt werden.
Lieferumfang: 1St. Anschlussdose


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen