Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussdose 300A

Anschlussdose 300A isoliert, plombierbar zur Querschnittsanpassung ein Eingangs- und Abgangsanschlüssen

Anschlussdose 300A
Anschlussdose 300A 037480
3245060374808
3245060374808


72.30 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussdose 300A isoliert für DIN-Schienenmontage und Montageplatte zur Querschnittsanpassung von Eingangs- und Abgangsanschlüssen. Mit der mitgelieferten Verbindungsbrücke aus Cu können mehrere Anschlussdosen verbunden verden. Die Anschlussdose kann auch als Schnittstelle für Aluminiumleiter und Kupferleiter eingesetzt werden. Die Anschlussdose kann auch als T-Verteilerdose eingesetzt werden.
Nennstrom (In): 300A
Anschlüsse: 1x16-200mm² (Alu oder Cu) und 1x16-70mm² (Cu)
Montage: DIN-Schiene und Montageplatte
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 14,5kA
Betriebsspannung (EN 60664-1): 690VAC
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C
Berührungsschutz: IP2x
Anmekrung: Gehäuse mit transparentem Deckel. Deckel plombierbar und mir Beschriftungsfeld.
Lieferumfang: Isolierte Anschlussdose inkl. Verbindungsbrücke aus Kupfer
Hinweis: Es können mit der mitgelieferten Verbindungsbrücke aus Cu mehrere Anschlussdosen verbunden werden. Die Anschlussdose kann auch als Schnittstelle für Aluminiumleiter und Kupferleiter eingesetzt werden. Die Anschlussdose kann auch als T-Verteilerdose eingesetzt werden.
Lieferumfang: 1St. Anschlussdose


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen