Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Analoganzeiger mit Skala 0-500V

RQ48E Analoger Voltmeter 48x48mm, Genauigkeit Klasse 1.5

Analoganzeiger mit Skala 0-500V
Analoganzeiger mit Skala 0-500V AN15DDC500
8032826003035
8032826003035


62.95 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Direkte Anzeige von der Eingangspannung
oder der Nennspannung von externen Spannungswandlern (VT)
Dreheisenmesswerk
Direktanschlus 10...600V
Anschluss an externen Stromwandler (VT) /100V - /110V
Zeigerausschlag 90°
Genauigkeit Kl.1.5

ANZEIGE
Skala: austauschbar, einfaches Einsetzen zum Schutz des Zeigers und des Verschlussclips
Skalenfarbe: Hintergrund weiss, Nummerierung und Divisionen schwarz
Skalamarkierung: auf Anfrage
Option: Skala mit rotem Markierungsstrich
Zeigerausschlag: 90°
Standard-Skala Kennzeichnung: 0...Un
Farbindex: Schwarz
Option: roter Einstellzeiger

EINGANG
Netzart: Einphasig, Wechselspannung
Anschluss: direkt (S 250/107) oder an externe VT (S 250/108)
Messung: True RMS
Nennstrom Un
Direktanschluss: 10...600V
Anschluss an externe VT: VT/100V - VT/110V
Überlast dauernd: 1,2In
Überlast kurzzeitig: 10Un/5s
Nennfrequenz fn: 50Hz
Arbeitsfrequenz: 45...65Hz
Option: Nennfrequenz fn 400Hz
Genauigkeit (EN/IEC 60051): Kl.1.5
Option: Genauigkeit Kl.1
Eigenverbrauch: ? 3,5VA (500V) - ? 3VA (300V)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen