Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Analoganzeiger mit Skala 0-15A

RQ72E Analoger Amperemeter 72x72mm, Genauigkeit Klasse 1.5

Analoganzeiger mit Skala 0-15A
Analoganzeiger mit Skala 0-15A AN2251B150
8032826005312
8032826005312


45.20 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Direkte Anzeige des Eingangsstrom oder des Nennstroms von
externen Stromwandlern (CT)
Dreheisenmesswerk
Direktanschluss von 1 bis 100A (60A für RQ48E)
Anschluss: direkt oder an externe Stromwandler 5A oder 1A
Zeigerausschlag: 90°
Genauigkeit Kl.1.5

ANZEIGE
Skala: austauschbar, einfaches Einsetzen zum Schutz des Zeigers und des Verschlussclips
Skalenfarbe: Hintergrund weiss, Nummerierung und Divisionen schwarz
Skalamarkierung: auf Anfrage
Option: Skala mit rotem Markierungsstrich
Standard-Skala Kennzeichnung: 0...In
Überlast-Skala Kennzeichnung: 0...In...2x In optional 0...In...5x In
Farbindex: Schwarz
Option: roter Einstellzeiger

EINGANG
Netzart: Einphasig, Wechselstrom
Anschluss: direkt oder an externe Stromwandler 5A oder 1A
Überlast dauernd: 1.2x In
Überlast kurzzeitig: 10x In/5s
Nennfrequenz fn: 50Hz
Arbeitsfrequenz: 45...65Hz
Option: Nennfrequenz fn 400Hz
Genauigkeit (EN/IEC 60051): Kl.1.5
Option: Genauigkeit Kl.1
Eigenverbrauch: 1..1VA

Auch erhältlich:
Ausführungen für Überlast 2x In oder 5x In


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen