Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alu-Sammelschiene 800A

Alu-Sammelschiene, C-Profil, VX3optimiert, In:800A, L: 1600mm

Alu-Sammelschiene 800A
Alu-Sammelschiene 800A 404433
3245064044332
3245064044332


195.05 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Alu-Sammelschiene, C-Profil, verkupfert und verzinnt
Sammelschienensystem: VX3optimiert 800A
Betriebsnennstrom (In): 800A
Länge: 1600mm
Sammelschienenträger für Gehäuserückwand: Art. Nr. 404460 und 404461
Sammelschieneträger für Kabelzone: Art. Nr. 404470 und 404471
Zubehör: Leistungsverteiler blank 250A mit 6 Abgängen für Direktmontage auf Alu-Sammelschienen (Art. Nr. 037399), Abzweigklemme M8 mit Gleitschraubenkopf (Art. Nr. 404492), Abzweigklemme 250A IP2x (Art. Nr. 404489)
Anmerkung: Elektrolytische Kompatibilität mit Kupfer gewährleistet
Lieferumfang: 1 St. C-Profil Alu-Sammelschiene


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen