Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alu-Sammelschiene 800/1000A

Alu-Sammelschiene, C-Profil, VX3optimiert 800/1000A L:1780mm

Alu-Sammelschiene 800/1000A
Alu-Sammelschiene 800/1000A 037355
158600451
3245060373559
3245060373559


164.20 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Alu-Sammelschiene, C-Profil, verkupfert und verzinnt
Sammelschienensystem: VX3optimiert 800A
Nennstrom (In): ? IP 30: 1000A, ? IP 30: 800A
Querschnitt: 549mm²
Länge: 1780mm
Sammelschienenträger in vertikal/horizontal in Gerätezone: Art. Nr. 037366, 037386, 037350, 037368, 037351
Sammelschienenträger vertikal in Kabelzone: Art. Nr. 03767, 037369
Gehäuse: XL3 4000
Zubehör: Leistungsverteiler blank 250A mit 6 Abgängen für Direktmontage auf Alu-Sammelschienen (Art. Nr. 037399), Abzweigklemme M10 mit Gleitschraubenkopf (Art. Nr. 037359), Abzweigklemme 250A IP2x (Art. Nr. 404489)
Anmerkung: Elektrolytische Kompatibilität mit Kupfer gewährleistet
Lieferumfang: 1 St. C-Profil Alu-Sammelschiene


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen