Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alu-Sammelschiene 630/800A

Alu-Sammelschiene, C-Profil, VX3optimiert 630/800A L:1780mm

Alu-Sammelschiene 630/800A
Alu-Sammelschiene 630/800A 037354
3245060373542
3245060373542


159.80 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Alu-Sammelschiene, C-Profil, verkupfert und verzinnt
Sammelschienensystem: VX3optimiert 630A
Nennstrom (In): ? IP 30: 800A, ? IP 30: 630A
Querschnitt: 524mm²
Länge: 1780mm
Sammelschienenträger in vertikal/horizontal in Gerätezone: Art. Nr. 037366, 037386, 037350, 037368, 037351
Sammelschienenträger vertikal in Kabelzone: Art. Nr. 03767, 037369
Gehäuse: XL3 4000
Zubehör: Leistungsverteiler blank 250A mit 6 Abgängen für Direktmontage auf Alu-Sammelschienen (Art. Nr. 037399), Abzweigklemme M10 mit Gleitschraubenkopf (Art. Nr. 037359), Abzweigklemme 250A IP2x (Art. Nr. 404489)
Anmerkung: Elektrolytische Kompatibilität mit Kupfer gewährleistet
Lieferumfang: 1 St. C-Profil Alu-Sammelschiene


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen