Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alu-Sammelschiene 400A

Alu-Sammelschiene, C-Profil, VX3optimiert, In:400A, L: 1600mm

Alu-Sammelschiene 400A
Alu-Sammelschiene 400A 404431
3245064044318
3245064044318


153.35 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Alu-Sammelschiene, C-Profil, verkupfert und verzinnt
Sammelschienensystem: VX3optimiert 400A
Betriebsnennstrom (In): 400A
Länge: 1600mm
Sammelschienenträger für Gehäuserückwand: Art. Nr. 404437 und 404438
Sammelschienenträger für Kabelzone: Art. Nr. 404450 und 404451
Gehäuse: XL3 400/800
Zubehör: Leistungsverteiler blank 250A mit 6 Abgängen für Direktmontage auf Alu-Sammelschienen (Art. Nr. 037399), Abzweigklemme M8 mit Gleitschraubenkopf (Art. Nr. 404491), Abzweigklemme 250A IP2x (Art. Nr. 404490)
Anmerkung: Elektrolytische Kompatibilität mit Kupfer gewährleistet
Lieferumfang: 1 St. C-Profil Alu-Sammelschiene


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen