Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alu-Sammelschiene 1000/1250A

Alu-Sammelschiene, C-Profil, VX3optimiert 1000/1250A L:1780mm

Alu-Sammelschiene 1000/1250A
Alu-Sammelschiene 1000/1250A 037356
3245060373566
3245060373566


164.20 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Alu-Sammelschiene, C-Profil, verkupfert und verzinnt
Sammelschienensystem: VX3optimiert 1000A
Nennstrom (In): ? IP 30: 1250A, ? IP 30: 1000A
Querschnitt: 586mm²
Länge: 1780mm
Sammelschienenträger in vertikal/horizontal in Gerätezone: Art. Nr. 037366, 037386, 037350, 037368, 037351
Sammelschienenträger vertikal in Kabelzone: Art. Nr. 03767, 037369
Gehäuse: XL3 4000
Zubehör: Leistungsverteiler blank 250A mit 6 Abgängen für Direktmontage auf Alu-Sammelschienen (Art. Nr. 037399), Abzweigklemme M10 mit Gleitschraubenkopf (Art. Nr. 037359), Abzweigklemme 250A IP2x (Art. Nr. 404489)
Anmerkung: Elektrolytische Kompatibilität mit Kupfer gewährleistet
Lieferumfang: 1 St. C-Profil Alu-Sammelschiene


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen