Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aktor 4-fach

Aktor 4-fach 16 A REG

Aktor 4-fach
Aktor 4-fach BMSW1003
405660541
8012199968186
8012199968186


335.00 CHF
970


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kontaktbelastbarkeit 4x 16 A /230 V
Ermöglicht die Bedienung auch während eines BUS-Unterbruches
Mit Testtasten sowie 4 Kontroll-LEDs
Kontaktbelastbarkeit für Leuchtstoff- und LED-Lampen (Siehe Lasttabelle)
BUS-Anschluss via RJ45
Spannungsversorgung 230 V~ 50/60 Hz
4 unhabhängige Schaltkontake à 16 A
IP 20
6 Module DIN


 


www.homesystems-legrandgroup.com 



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen