Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aktor 2-fach

Aktor 2-fach, 2 Mod. REG, mit Neutralleiter

Aktor 2-fach
Aktor 2-fach F411U2
305091021
8005543533871
8005543533871


80.00 CHF
970


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Reiheneinbauaktor mit 2 Schliessern
Für Beleuchtung:
Für Glüh- und Halogenlampen bis max. 10 A
Für ferromagnetische Trafos 4 A cos ø 0.5
Max. 230 W Belastung bei FL-Röhren oder elektronischen Trafos
Mit FL-Röhren oder LEDs: max. 2 A / 250 W
Bei Verwendung für Motorantrieb 460 W
2 Module DIN


 


www.homesystems-legrandgroup.com



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen