Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Abzweigkabel mit Steckklemme DX3optimiert

Abzweigkabel mit Steckklemme DX3optimiert zur Verbindung von 2 DIN-Reihen DNX3/DX3optimiert mit Steckanschluss und Stift-Kammschiene HX3 1L/N

Abzweigkabel mit Steckklemme DX3optimiert
Abzweigkabel mit Steckklemme DX3optimiert 404927
806999041
3245064049276
3245064049276


32.15 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Abzweigkabel mit Steckklemme 1L/N DNX3/DX3optimiert zur Verbindung von 2 DIN-Reihen mit Stift-Kammschiene HX3 1L/N mit Geräten DNX3/DX3optimiert 1L/N mit Steckanschluss
Nennstrom (In): 63A
Anzahl Aussenleiter: 1L und N
Querschnitt: 16mm²
Länge: 550mm
Lieferumfang: Set à 10St. Abzweigkabel