Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Abzweigkabel mit Steckklemme DX3optimiert

Abzweigkabel mit Steckklemme DX3optimiert zur Verbindung von 2 DIN-Reihen DNX3/DX3optimiert mit Steckanschluss und Stift-Kammschiene HX3 1L/N

Abzweigkabel mit Steckklemme DX3optimiert
Abzweigkabel mit Steckklemme DX3optimiert 404927
806999041
3245064049276
3245064049276


41.50 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Abzweigkabel mit Steckklemme 1L/N DNX3/DX3optimiert zur Verbindung von 2 DIN-Reihen mit Stift-Kammschiene HX3 1L/N mit Geräten DNX3/DX3optimiert 1L/N mit Steckanschluss
Nennstrom (In): 63A
Anzahl Aussenleiter: 1L und N
Querschnitt: 16mm²
Länge: 550mm
Lieferumfang: Set à 10St. Abzweigkabel


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen