Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Abschlussblende 2000mm IP55 XL3 4000 Verteiler

Abschlussblende IP55 H: 2000mm bei Anreihung von XL3 4000 Verteilern

Abschlussblende 2000mm IP55 XL3 4000 Verteiler
Abschlussblende 2000mm IP55 XL3 4000 Verteiler 020565
3245060205652
3245060205652


63.85 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 4000 Verteiler Abschlussblende
Höhe: 2000mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP55
Anmerkung: Für angereihte Schränke



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen