Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poste intérieur vidéo Classe 300V13M

Poste intérieur vidéo 2 fils avec enrégistreur images Classe 300V13M, blanc

Poste intérieur vidéo Classe 300V13M
Poste intérieur vidéo Classe 300V13M 344622
964752109
8005543535028
8005543535028


645.00 CHF
903


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Poste intérieur vidéo avec enregristrement d'images mains-libres 2-fils
Écran tactile 7" (17,8 cm, 16:9)
Avec la fonction mémoire: Enregistre les images de vos visiteurs durant votre absence
Capacité d'enregistrement jusqu'à 25 appels audio et vidéo
4 fonctions de base sont directement accessibles via les touches capacitives:
Ouverture de porte communication, activation du poste extérieur ou d'une caméra supplémentaire
1 bouton pour des fonctions supplémentaires, coupure d'appel.
L'écran tactile donne accès à toutes les autres fonctions et aux paramètres du poste comme le choix:
De la sonnerie ou le réglage du volume, choix entre 17 sonneries différentes
Fonction Teleloop (boucle inductive) pour l'utilisation par des personnes munies d'un appareil auditif en position T.
LED de signalisation: en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie, appel porte palière
Réglages des volumes (sonnerie, écoute)
La fonction messagerie permet de laisser un message vocal ou écrit.
Montage sur le mur ou comme modèle de table (réf. 344632)
Connexions directement sur l'appareil: Bus, appel palière et sonnerie supplémentaire
Coloris magnésium (Dark)
Dimensions (h × l × p) : 165 × 193,5 × 22 mm


Article alternatif