Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poste intérieur vidéo Classe 300V13E

Poste intérieur vidéo 2 fils Classe 300V13E, blanc

Poste intérieur vidéo Classe 300V13E
Poste intérieur vidéo Classe 300V13E 344612
964752009
8005543535004
8005543535004


580.00 CHF
903


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Poste intérieur vidéo mains-libres 2-fils
Écran tactile 7" (17,8 cm, 16:9)
4 fonctions de base sont directement accessibles via les touches capacitives:
Ouverture de porte communication, activation du poste extérieur ou d'une caméra supplémentaire
1 bouton pour des fonctions supplémentaires, coupure d'appel.
L'écran tactile donne accès à toutes les autres fonctions et aux paramètres du poste comme le choix:
De la sonnerie ou le réglage du volume, choix entre 17 sonneries différentes
Fonction Teleloop (boucle inductive) pour l'utilisation par des personnes munies d'un appareil auditif en position T.
LED de signalisation: en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie, appel porte palière
Réglages des volumes (sonnerie, écoute)
La fonction messagerie permet de laisser un message vocal ou écrit.
Montage sur le mur ou comme modèle de table (réf. 344632)
Connexions directement sur l'appareil: Bus, appel palière et sonnerie supplémentaire
Coloris blanc (Light)
Dimensions (h × l × p) : 165 × 193,5 × 22 mm