Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements 3 fils IP55, 1000W gris/blanc

Détecteur de mouvements INC 3 fils, 1000W, 180°, IP 55, Plexo, gris/blanc

Détecteur de mouvements 3 fils IP55, 1000W gris/blanc
Détecteur de mouvements 3 fils IP55, 1000W gris/blanc 069502
535301001
3245060695026
3245060695026


98.30 CHF
107


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 22mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
- 1000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 500 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique et lampes fluorescentes
Détection par infrarouge
Angle de détection: 130°
Seuil de luminosité: 3 … 1000 Lux
Temporisation réglable: 1s ... 16min. Relancent un nouveau cycle de détection tant qu'ils ont détecté un mouvement dans la pièce
Distance de détection: 8m


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen