Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter T2 für PV-Anlagen - Uocstc: 600V DC

Überspannungsableiter T2 für PV-Anlagen - Uocstc: 600V DC - 2-polig

Überspannungsableiter T2 für PV-Anlagen - Uocstc: 600V DC
Überspannungsableiter T2 für PV-Anlagen - Uocstc: 600V DC 414155
808410401
3414970806871
3414970806871


175.40 CHF
308


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter SPDX3 T2 für PV-Anlagen
Nennableitstrom (8/20): 20kA
Max. Ableitstrom (8/20): 40kA
Type: T2
Anzahl Pole: 2P
Leerlaufspannung (Uocstc): 600VDC
Maximale Dauerspannung (Ucpv): 720V DC
DC-Kurzschlussstrom (Iscwpv): 50A
Schutzpegel Up (L-N/L-PE/N-PE): 2,4kV
Normengeprüft: EN/IEC 60364-7-712
Breite: 3TE (53.1mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Nein
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Rot: Schutzeinheit ersetzen
Betriebstemperatur: -25 °C - +60 °C
Lagerungstemperatur: -25 °C - +60 °C
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: 4 - 25mm² flexibles Kabel, 6 - 35mm² starres Kabel
Hinweis: Überspannungsableiter Typ 2 zum Schutz der DC-Seite von PV-Anlagen, die mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind (ohne Energiespeicher-Systeme für Inselanlagen)

Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit 3 x 414185