Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sicherungselement 1L für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm

Sicherungselement für Zylindersicherungen (gG und aM) 8x32mm und 10x38mm

Sicherungselement 1L für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm
Sicherungselement 1L für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm 005808
808401101
3245060058081
3245060058081


17.60 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherungselement für Zylindersicherungen (Typ gG und aM) 10x38mm
Anzahl Aussenleiter: 1L
Patronengrösse: 10x38mm
Anschlussquerschnitt: 1x25mm²
Normenkonform: EN 60269-1, EN60269-2 und EN 60269.2-1
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC 20
Abschaltleistung: 100kA
Betriebsspannung (Un): 500VAC
Hinweis: Mit Beschriftungsfenstern, Isolierter Griff Klasse II
Zubehör: Voyant de fusion (Art. Nr. 005790) zur Ausgelöst Anzeige
Zubehör: Aussenleitertrennwand (Art. Nr. 406305)
Zubehör: Plombierbare Klemmenabdeckung (Art. Nr. 004444)
Zubehör: Hilfskontakt 1NO/NC (Art. Nr. 005796) für Positionsanzeige (0,5TE)
Zubehör: Verriegelung (Art. Nr. 005799) für Vorhängeschlösser (1St. 5mm Art. Nr. 004443 oder 1St. 6mm Art. Nr. 022797)
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Verschienung: Stiftkamm HX3
Breite: 1TE
Schutzgrad: IP2x
Verlustleistung: 0,5W/Leiter
Lieferumfang: Sicherungselement ohne Schmelzsicherung