Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter Kopfeinspeisung 2L 40A 30mA Typ A-Hpi

Fehlerstromschutzschalter Kopfeinspeisung DX3optimiert 2L 40A 30mA Typ A-Hpi

Fehlerstromschutzschalter Kopfeinspeisung 2L 40A 30mA Typ A-Hpi
Fehlerstromschutzschalter Kopfeinspeisung 2L 40A 30mA Typ A-Hpi 411644
531132330
3245064116442
3245064116442


134.70 CHF
302


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3optimiert Kopf-FI Monoblock
Anzahl Aussenleiter: 1L/N
Betriebsnennstrom (In): 40A
Typ A-Hpi: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv) mit erhöhter Stromstossfestigkeit, verstärkt immun gegen unbeabsichtigte Abschaltungen in besonders sensiblen Installationen (EDV-Stromkreise, Blitzeinschlag, Leuchtstofflampen etc.)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (oben): Steckanschluss (HX3 1L/N)
Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter links
Hinweis: Abgang mit Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung (pro Pol): 5,5W



Alternativartikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen