Befestigunsrahmen LivingLight
2 Module
mit Statusanzeige: | no |
geeignet für Sicherheitsfunktionen: | no |
Breite des Sensors: | 0 mm |
Höhe des Sensors: | 0 mm |
Länge des Sensors: | 0 mm |
Zwangsöffnung: | no |
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schliesser: | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0 A |
Umgebungstemperatur während des Betriebs: | 0...0 °C |