Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylinderschloss Nr. 2433A XL3 160/400/800 Verteiler

Zylinderschloss Nr. 2433A für XL3 160/400/800 Verteiler

Zylinderschloss Nr. 2433A XL3 160/400/800 Verteiler
Zylinderschloss Nr. 2433A XL3 160/400/800 Verteiler 020294
822996381
3245060202941
3245060202941


39.90 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 160/400/800 Verteiler:
Zylinderschloss Typ 2433A
Lieferumfang: 1St. Schloss und 2St. Schlüssel


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen