Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zahnabdeckung für Stift-Kammschiene

Zahnabdeckung für Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L und HX3 1L/N

Zahnabdeckung für Stift-Kammschiene
405215
806999951
3245064052153
3245064052153


1.20 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zahnabdeckung für Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L und Stift-Kamschiene HX3 1L/N
Länge: 3TE
Anmerkung: Kann in 0,5TE Schritten gekürtzt werden
Lieferumfang: Set à 10St. Zahnabdeckungen



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen