Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten

2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit Smart Home Funktionen und eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten

Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten
Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten 344842
964866310
8005543677513
8005543677513


635.00 CHF
906


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten und Smart Home Funktionen.

Dank der Wi-Fi-Verbindung können Sie die Video-Hausstation mit der Home + Security App verbinden (verfügbar für Android und iOS). Über die App kann die komplette Funktionalität der Videosprechanlage (Videobild, Gespräch, Türöffnen und der Netatmo-Sicherheitsreihe, Aussen- und Innenkameras, Tür- und Fenstersensoren, Innensirene und Rauchmelder auf dem Smartphone wiedergegeben werden. In der App können Sie mit jedem Gerät rund um die Uhr auf Livestream-Video zugreifen. Scrollen Sie durch ältere Aufzeichnungen und laden Sie Ihre Lieblingsvideos herunter. Dies funktioniert sowohl im eigenen WLAN als auch von unterwegs über das 3G-/4G-Netz. Vertikaler 5-Zoll-LCD-Touchscreen, Video-Anrufbeantworter, 6 verschieden Ruftöne zur Auswahl und Nachrichten-Funktion: Informationen/Notizen

Smart Home ready: das Gerät ermöglicht über die kabelgebundene MyHOME BUS, die Erstellung und Verwaltung von Smart Home-Funktionen, ohne das der MyHOME-Server hinzugefügt werden muss.

Alexa built-in: Alexa ermöglicht es Ihnen über entsprechende Tasten am Gerät oder mit der Stimme zu interagieren, um Video-Türöffnungsfunktionen, Smart-Home-Funktionen, Routinen, Notizen usw. zu aktivieren

Die smarte Video-Hausstation kann sich via LAN-Kabel oder WLAN an das Internet verbinden werden. Installation mittels eines RJ45-Ethernetkabels unter Verwendung des Zubehörs 344844 (nicht im Lieferumfang enthalten)


Die Wandinstallation erfolgt durch die mitgelieferte Halterung
Aufputzmontage (BxHxT) 121×222×32 mm