Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Video-Set Einfamilienhaus Hometouch mit WLAN-Funktion - Farbe schwarz-Metall

UP Video-Set Einfamilienhaus Hometouch, Steuerzentrale für MyHOME-Hausautomation und Video-Hausstation mit integrierter Smartphone Anbindung.

UP Video-Set Einfamilienhaus Hometouch mit WLAN-Funktion - Farbe schwarz-Metall
UP Video-Set Einfamilienhaus Hometouch mit WLAN-Funktion - Farbe schwarz-Metall 360811
305570201
7611668109986
7611668109986


1'740.70 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UP Video-Set Einfamilienhaus Hometouch, die Steuerzentrale für Ihre MyHOME-Hausautomation
als auch Video-Hausstation mit integrierter Smartphone Anbindung

Das Set enthält:
Eine UP-Türstation Sfera New Allmetal mit 1 Ruftaste.
Farbkamera 5 Mpixel, full HD. Diagonaler Betrachtungswinkel 151 Grad. Art. 351500.
LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70 x 20 mm).
Ein Netzgerät mit Video-Adapter Art.346050
Ein Zusatznetzgerät Art.346020
Ein Türöffnerrelais mit potentialfreiem Kontak Art.346250 
Eine AP-Video-Hausstation Hometouch Art.3488 

Abmessungen:
UP-Kaste (BxHxT): 117x123x45mm:
Rahmen + Modulträger Türstation Sfera New
(BxHxT): 138x144x15mm

Video Hometouch bei Aufputzmontage (B × H × T): 196 × 147 × 24 mm (zur
Unterbringung der Anschlusskabel wird eine Standard UP-Dose empfohlen).
Bei Verwendung der Unterputzdose Best.Nr. 3487 beträgt die Aufbauhöhe lediglich
7 mm, keine zusätzlichen Abdeckrahmen notwendig.
Netzgerät Best.Nr. 346020 als Zusatzspannungsversorgung erforderlich.
Farbe: Schwarz-Metall
Netzgerät: 6 TE

Anschlüsse:
1x BUS MyHOME
1x BUS Sprechanlage
1x Zusatzversorgung
1x RJ45
1x LAN oder WLAN-Anbindung

Neben der Hausstation wird Ihr Smartphone zum zusätzlichen Steuerungselement. Zum Verbinden mit der Sprechanlage reicht ein einfacher WLAN-Anschluss. Und Sie behalten immer die Zugangskontrolle zu Ihrem Zuhause selbst wenn Sie nicht da sind.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen