Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss

UP-Bewegungsmelder 2-Leiter, 100/250W, 2 Module, weiss

UP-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss
UP-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss 078458UP61
545423001
7611668104714
7611668104714


202.60 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 35mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 3-250W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 3-100 W LED und Sparlampen
- 3-250 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren


Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 5– - 1275 Lux
Zeitbereich: 10 s -… 10 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen