Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Bewegungs- und Präsenzmelder 3 Leiter weiss

UP-Bewegungs- und Präsenzmelder 3 Leiter, 2000W, Gr. I, Arteor, weiss

UP Bewegungs- und Präsenzmelder 3 Leiter weiss
UP Bewegungs- und Präsenzmelder 3 Leiter weiss 078452UP61
545320001
7611668095418
7611668095418


139.30 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 35mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 2000W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 1000VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 250 W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot und Ultraschall Bewegungsmelder
Ermöglicht eine Präsenzerkennung auch bei kleinen Bewegungen (Tastaturschreiben)
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 5–1275 Lux
Zeitbereich: 5 s … 30 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt
Eingebauter Überlast- und Kurzschlussschutz
Nur mit Konfigurationstool Art. 088230 einstellbar