Unterspannungsauslöser DX3 GeräteUnterspannungsauslöser 230VAC für DX3 (standard) Geräte, Verzögerung 0-300msUnterspannungsauslöser DX3 Geräte
 
 Unterspannungsauslöser für DX3 Geräte 
		
		
	
Betriebsspannung AC: 230V Auslösebereich: > 0,55 Un Auslösezeit: von 100 bis 400ms ± 10% (einstellbar) Leisungsverbrauch: 24V = 0,1 VA Leisungsverbrauch: 48V = 0,2 VA Leisungsverbrauch: 230V = 1 VA Innenwiderstand: 12 bis 48V = 23 Ohm Leistungsaufnahme 12 bis 48V: Umini 522mA, Umaxi 2610mA Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3 Breite: 1TE (18mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich (Fällt aus der Phasenreihenfolge) Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm² Hinweis: Ermöglichen es, die DX3 Geräte Fernauszuschalten Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden. Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)  |