Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Unterspannungsauslöser DX3 Geräte

Unterspannungsauslöser 24-48VAC/DC für DX3 (standard) Geräte, Verzögerung 0-300ms

Unterspannungsauslöser DX3 Geräte
Unterspannungsauslöser DX3 Geräte 406280
806992201
3245064062800
3245064062800


53.60 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterspannungsauslöser für DX3 Geräte
Betriebsspannung AC/DC: 24-48V
Auslösebereich: > 0,55 Un
Auslösezeit: von 100 bis 400ms ± 10% (einstellbar)
Leisungsverbrauch: 24V = 0,1 VA
Leisungsverbrauch: 48V = 0,2 VA
Leisungsverbrauch: 230V = 1 VA
Innenwiderstand: 12 bis 48V = 23 Ohm
Leistungsaufnahme 12 bis 48V: Umini 522mA, Umaxi 2610mA
Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich (Fällt aus der Phasenreihenfolge)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²
Hinweis: Ermöglichen es, die DX3 Geräte Fernauszuschalten
Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden.
Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen