Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Treppenlichtautomat (Minuterie)

Treppenlichtautomat (Minuterie) X3 Version Standard 0,5-10min

Treppenlichtautomat (Minuterie)
Treppenlichtautomat (Minuterie) 412602
533007601
3245064126021
3245064126021


81.85 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Treppenlichtautomat (Minuterie) Version Standard 1NO 16A
Funktion: Elektronisch
Kontakte: 1NO
Bemessungsspannung: 230-250 AC
Betriebsnennstrom (In): 16A
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 1A
Rückfallverzögerung: 0.5 - 10min
Schaltungsart: 3- und 4-Leiter-Schaltung
Max. Glühlampenlast/Halogenlampen: 2000W
Max. Leuchtstofflampenlast (reihenkompensiert): 1000VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1000W max. 100µF
Max. Energiesparlampenlast: 1000W
Betriebstemperatur: -20 °C - +55 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C - +70 °C
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Schutzart Gerät: IP30
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Nachschaltbar
Hinweis: Handschalter zum Umschalten auf Dauerlicht
Anmerkung: Besonders angepasst an Energiesparlampen