Wippen mit 1 Funktion - 1 Modul
Symbol "AUF AB"
Ausführung: | einteilige Taste |
Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" |
Verwendung: | Jalousie |
geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | ja |
Befestigungsart: | Klemmbefestigung |
Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | Thermoplast |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich): | 9006 |
mit Beschriftungsfeld: | nein |
mit austauschbarer Linse/Symbol: | nein |
geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |