Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Super 400, weiss / E27 / Halogen 70W - Set à 5 Stk

Aufbau-Leuchte Super 400 weiss, Ø296mm / E27 max. 70W Halogen
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Super 400, weiss / E27 / Halogen 70W - Set à 5 Stk
Super 400, weiss / E27 / Halogen 70W - Set à 5 Stk 500270
924120419
3292295002709
3292295002709


69.00 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Funktions-Leuchte Super 400
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: Ø296mm
Farbe: weiss
Verpackungseinheit: 5
Schutzart (IP): IP 44 - IK 07
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 70W / PL-max. 23W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -

Preisangabe pro Stück



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen