Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L, 63A - 24TE

Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L, 63A, 24TE Abgänge für Geräte DNX3/DX3optimiert

Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L, 63A - 24TE
Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L, 63A -  24TE 405210
806999151
3245064052108
3245064052108


36.40 CHF
319


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L, 63A, 24TE Abgänge für Geräte DNX3/DX3optimiert
Nennstrom (In): 63A (zentrale Einspeisung)
Anzahl Aussenleiter: 4L
Länge: 24TE Abgänge
Schritte: 0,5TE
Geräte: DNX3/DX3optimiert Steckanschluss und Schraubanschluss
Einspeisung: Anschluss mit Anschlussklemmen (Art. Nr. 405208)
Berührungsschutz: IP 2x
Anmkerung: Es können Hilfs- und Signalgeräte mit einer Breite von 0,5TE eingebaut werden ohne das Zähne entfernt werden müssen. Beim Anschluss müssen Geräte DNX3/DX3optimiert mit Schraubanschluss eingesetzt werden.
Lieferumfang: Set à 5St. Stift-Kammschienen mit jeweils 1St. Zahnabdeckung 3TE



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen