Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stift-Kammschiene HX3 1L/N 13TE mit 1TE Schritte - 63A

Stift-Kammschiene HX3 1L/N 13TE, 63A mit 1TE Schritten für Geräte DNX3optimiert, DX3optimiert und DX3standard

Stift-Kammschiene HX3 1L/N 13TE mit 1TE Schritte - 63A
Stift-Kammschiene HX3 1L/N 13TE mit 1TE Schritte - 63A 404926
806999861
3245064049269
3245064049269


5.20 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stift-Kammschiene HX3 1L/N 13TE, 63A mit 1TE Schritten für Geräte DNX3optimiert, DX3optimiert und DX3standard
Nennstrom (In): 63A (Einspeisung von einer Seite), 80A (Einspeisung zentral in der Mitte), 100A (zwei Einspeisungen, jede Seite eine Einspeisung)
Anzahl Aussenleiter: 1L resp. N
Farbe: Schwarz (eine Seite), blau (ander Seite)
Länge: 13TE
Schritte: 1TE
Geräte: DNX3optimiert, DX3optimiert und DX3standard jeweils 1L/N mit Steckanschluss oder Schraubanschluss
Einspeisung: Anschluss von Anschlusselement HX3optimiert 2L 63A (Art. Nr. 406300), direkt von Kopf-FI 2L 25-63A DX3optimiert (Art. Nr. 411637, 411638, 411639, 411644), Anschlusskabel 1L/N DX3optimiert (Art. Nr. 404927), Steckanschlussklemmen DX3 (Art. Nr. 405207) und mit Schraubanschlusklemme (Art. Nr. 404905)
Anmerkung: Kann auch für Photovoltaik Anlagen eingesetzt werden max. 100VDC), Endkappen (Art. Nr. 404989) sind bei Verwendung im Zusammenhang mit DC zwingend. Es können Hilfs- und Signalgeräte mit einer Breite von 0,5TE eingebaut werden ohne das Anschlussstife entfernt werden müssen. Der Kamm kann gekürzt werden.
Lieferumfang: Set à 20St. Stift-Kammschienen ohne Endkappe (Art. Nr. 404989)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen