Das Starterpaket von "CX3 with Netatmo" beinhaltet zwei Geräte - das Gateway wie auch den vernetzbaren Installationsschütz.
Das Gateway ist das Herzstück einer smarten Hausinstallation und daher Voraussetzung.
Gateway:
Ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung Ihres Hauses (Beleuchtung, Rollläden und Elektrogeräte) per Smartphone über die App Home + Control und/oder per Sprache über einen Sprachassistenten.
Wenn ein Router in der Wohnung / Haus vorhanden ist, überprüfen Sie mittels Ihres Smartphones, ob das WiFi-Signal am Gateways ausreichend ist.
Wenn das Signal nicht ausreicht, platzieren Sie den Router näher am Schaltschrank oder verwenden Sie einen WiFi-Verstärker, um die volle Funktionalität gewahrleisten zu können.
Dimensionen (BxH): 45mm x 83mm
Bemessungsstrom Ue: 110 - 240V AC
Frequenz: 50/60Hz
Verlustleistung: max. 2W
Frequenzband: 2,4 - 2,4835 GHz (Leistung < 100mW)
Umgebungstemperatur: -5 - +45°C
Hinweis: Aus Sicherheitsgründen muss der Hauptschalter bei Inbetriebnahme ausgeschaltet sein.
Es muss eine WiFi-Verbindung von 2.4GHz vorliegen
Der vernetzbare Installationsschütz "CX3 with Netatmo" ermöglicht die Steuerung (EIN/AUS) von Verbrauchern wie Motoren für Pumpen (Wärmepumpe, Poolpumpe), Lüftung, Klimaanlage oder für Ladegeräte von Elektrofahrzeugen. Sie können entweder per Smartphone mit der Home+Control und / oder über einen Sprachassistenten, die Befehle geben.
Ermöglicht über die Legrand App Home + Control:
- Steuerung (EIN/AUS) des Schütz je nach Art der Last (Warmwasserbereiter oder andere Last)
- Messung und Überwachung des Verbrauchs (kWh) des 1-phasigen Regelkreises
- Steuerung eines anderen Schützes > 20 A mono
- Steuerung von elektrischen Geräten bis zu 4800 W oder von Motoren bis zu 2400 VA oder Steckdosen für Elektrofahrzeuge bis zu 16 A
Technische Daten:
Kontakt: 1 Schliesser
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Stossspannungsfestigkeit Uimp: 4kV
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie A/AC1: 20A
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie B/AC3: 5A
Thermischer Nennstrom: 20A
Geräuscharme Schaltung < 10dB
Selbstschützende Steuerklemmen: erfordert keinen 2A-Schutzschalter oder Sicherungsschutz
Erlaubt den Einsatz einer Sammelschiene
Schraubklemmen